chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBEN-S2-2RFID-4DXP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module RFID multiprotocolaire compact pour Ethernet
TBEN-S2-2RFID-4DXP
ID de la commande 6814029
home
Home
Loading...
Données techniques
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Tension de service
DC
Longueur de câble (m)
50
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Homologations
ATEX Zone 2/22, cULus
Nombre de canaux
6
Tension de sortie
24 VDC du groupe de potentiel V2
Plage d'installation
Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
RFID, Entrée numérique, Entrée/sortie numérique, Sortie numérique
Connectique Ethernet
2 × M8, 4 pôles, codage D
Caractéristiques principales
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Nombre de canaux
6
Mode de protection
IP65, IP67, IP69K
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
735,93 €
home
Turck-Shop
Système d'identification
Interfaces HF/UHF
TBEN-S2-2RFID-4DXP
Total de l'article
735,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support